Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium 28
|
Nome dispositivo
|
BCH2
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Caratteristiche tecniche
Massima velocità meccanica
|
5000 rpm
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
220 V
110 V
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
1,11 A
|
Coppia di stallo continua
|
0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
|
Potenza continua
|
200 W
|
Coppia di stallo max (picco)
|
1,92 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
1,92 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
1,92 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
1,92 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
1,92 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
|
Potenza nominale di uscita
|
200 W per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
200 W per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
200 W per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
200 W per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
200 W per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
|
Coppia nominale
|
0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
0,64 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
|
Nominal speed
|
3000 rpm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase
3000 rpm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase
3000 rpm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase
3000 rpm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase
3000 rpm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
|
Irms corrente max
|
4,31 A per LXM28... a 0,2 kW, 220 V
4,31 A per LXM28... a 0,2 kW, 110 V
|
Massima corrente permanente
|
1,3 A
|
Compatibilità prodotto
|
LXM26D servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, monofase
LXM26D servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, trifase
LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, monofase
LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, trifase
LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 110 V, monofase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Diametro dell'albero
|
14 mm
|
Lunghezza albero
|
30 mm
|
Larghezza chiave
|
5 mm
|
Tipo di encoder
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Asian standard flange
|
Dimensione flangia
|
60 mm
|
Collegamento elettrico
|
Free lead
|
Costante coppia
|
0,58 Nm/A a 20 °C
|
Back emf constant
|
35 V/krpm a 20 °C
|
Inerzia del rotore
|
0,16 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
12,2 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
22,5 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
1,84 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
200 N a 3000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
70 N
|
Brake pull-in power
|
11,2 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
104 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
Diametro collare di centraggio
|
50 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
5,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
70 mm
|
Distanza albero-flangia
|
5,5 mm
|
Peso prodotto
|
1,02 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Temperatura ambiente
|
-20…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,484 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,736 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,812 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,461 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
73,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
67,0 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|