Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium 28
|
Nome dispositivo
|
BCH2
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Caratteristiche tecniche
Massima velocità meccanica
|
5000 rpm
|
Tensione alimentazione nominale [us]
|
220 V
110 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
Monofase
|
Corrente di stallo continua
|
0,81 A
|
Coppia di stallo continua
|
0,32 Nm per LXM26D a 0,9 A, 220 V, monofase
0,32 Nm per LXM26D a 0,9 A, 220 V, trifase
0,32 Nm per LXM28... a 0,9 A, 220 V, monofase
0,32 Nm per LXM28... a 0,9 A, 220 V, trifase
0,32 Nm per LXM28... a 1,8 A, 110 V, monofase
|
Potenza continua
|
100 W
|
Coppia di stallo max (picco)
|
0,96 Nm per LXM26D a 0,9 A, 220 V, monofase
0,96 Nm per LXM26D a 0,9 A, 220 V, trifase
0,96 Nm per LXM28... a 0,9 A, 220 V, monofase
0,96 Nm per LXM28... a 0,9 A, 220 V, trifase
0,96 Nm per LXM28... a 1,8 A, 110 V, monofase
|
Potenza nominale di uscita
|
100 W per LXM26D a 0,9 A, 220 V, monofase
100 W per LXM26D a 0,9 A, 220 V, trifase
100 W per LXM28... a 0,9 A, 220 V, monofase
100 W per LXM28... a 0,9 A, 220 V, trifase
100 W per LXM28... a 1,8 A, 110 V, monofase
|
Coppia nominale
|
0,32 Nm per LXM26D a 0,9 A, 220 V, monofase
0,32 Nm per LXM26D a 0,9 A, 220 V, trifase
0,32 Nm per LXM28... a 0,9 A, 220 V, monofase
0,32 Nm per LXM28... a 0,9 A, 220 V, trifase
0,32 Nm per LXM28... a 1,8 A, 110 V, monofase
|
Nominal speed
|
3000 giri/min per LXM26D a 0,9 A, 220 V, monofase
3000 giri/min per LXM26D a 0,9 A, 220 V, trifase
3000 giri/min per LXM28... a 0,9 A, 220 V, monofase
3000 giri/min per LXM28... a 0,9 A, 220 V, trifase
3000 giri/min per LXM28... a 1,8 A, 110 V, monofase
|
Irms corrente max
|
2,65 A per LXM28... a 0,1 kW, 220 V
2,65 A per LXM28... a 0,1 kW, 110 V
|
Massima corrente permanente
|
0,89 A
|
Compatibilità prodotto
|
LXM26D servo drive motore a 0,1 kW, 220 V, monofase
LXM26D servo drive motore a 0,1 kW, 220 V, trifase
LXM28... servo drive motore a 0,1 kW, 220 V, monofase
LXM28... servo drive motore a 0,1 kW, 220 V, trifase
LXM28... servo drive motore a 0,1 kW, 110 V, monofase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Diametro dell'albero
|
8 mm
|
Lunghezza albero
|
25 mm
|
Larghezza chiave
|
3 mm
|
Tipo di encoder
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Coppia di attesa
|
0,32 Nm built-in
|
Installazione
|
Asian standard flange
|
Dimensione flangia
|
40 mm
|
Collegamento elettrico
|
Free lead
|
Costante coppia
|
0,4 Nm/A a 20 °C
|
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)
|
24 V/krpm a 20 °C
|
Inerzia del rotore
|
0,076 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
23,4 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
20,6 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
0,88 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
85 N a 3000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
40 N
|
Potenza di trazione del freno
|
4,35 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
130 mm
|
Numero di pacchi motore
|
2
|
Diametro collare di centraggio
|
30 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
4,5 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
46 mm
|
Distanza albero-flangia
|
3 mm
|
Peso netto
|
0,77 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,05 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,156 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|