Schneider-Electric
 
BDL36040LU immagine - metel
BDL36040LU
PowerPactB-interr.automa-40A 3P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PowerPact
Nome prodotto PowerPact B
Nome dispositivo BD 040
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Distribuzione
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 40 A
Number of Poles 3P
Descrizione poli protetti 3t
Tipo di controllo Leva
Codice potere di interruzione D
Potere di interruzione 25 kA a 208Y/120 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
18 kA a 240 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
Icu 25 kA a 480/277 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
Icu 14 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
18 kA a 600Y/347 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
14 kA a 250 V DC conforme a UL 489
25 kA
Icu 18 kA
Tensione nominale di impiego [Ue] 525 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
Frequenza di rete 50/60 Hz
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
14 kA a 500...525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
18 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
18 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
Tecnologia sganciatore MagnetotermicoTM-D,
Continuous current rating 80 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V conforme a IEC 60947-2
Nome sganciatore TM-D
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
Mechanical durability 15000 cicli conforme a IEC 947-1 Allegato K ed 5.2
Electrical durability 10000 cicli conforme a IEC 947-1 Allegato K ed 5.2 a 440 V In
Passo del collegamento 27 mm
Calibro AWG AWG 6...AWG 2/0 flessibile alluminio/rame
AWG 14...AWG 3/0 rigido o a trefolo alluminio/rame
Segnalazione locale Presenza di contatti ausiliari: bandiera (verde)
Sistema di montaggio Aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Con viti (Piastra)
Collegamento elettrico Everlink lug, linea
Everlink lug, load
Coppia di serraggio 5 Nm per 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
9 Nm per 25…95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
Numero di slot 1 slot per contatto ausiliario OF (innesto)
1 slot per bobina di apertura "MN or MX" (innesto)
1 slot per contatto di allarme SD (innesto)
Power wire stripping length 20 mm
Color Grigio (RAL 7016)
Passo 9 mm 9
Altezza 137 mm
Larghezza 81 mm
Profondità 80 mm
Peso prodotto 1,074 kg
Quantità per confezione Set da 1
Applicazione interruttore HACR rated
Ambiente
Marchi qualità CE
Norme di riferimento NEMA AB1
NMX J-266
UL 489
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
CSA C22.2 No 5
Certificazioni prodotto UL
IEC
CCC
EAC
CSA
NOM
Grado di protezione IP Coperchio frontale: IP40 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 62262
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC senza riduzione
5000 m con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,900 cm
Confezione 1: larghezza 15,900 cm
Confezione 1: profondità 20,700 cm
Confezione 1: peso 1,335 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 8,500 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi