Corrente nominale [In]
|
50 A
|
Number of Poles
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Codice potere di interruzione
|
G
|
Potere di interruzione
|
65 kA a 208Y/120 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
65 kA a 240 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
35 kA a 480/277 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
35 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
20 kA a 250 V DC conforme a UL 489
18 kA a 600Y/347 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
525 V CA 50/60 Hz conforme a UL 489
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
65 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
18 kA a 500...525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
35 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
35 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
Tecnologia sganciatore
|
MagnetotermicoTM-D,
|
Continuous current rating
|
80 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V conforme a IEC 60947-2
|
Nome sganciatore
|
TM-D
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
Mechanical durability
|
15000 cicli conforme a IEC 947-1 Allegato K ed 5.2
|
Electrical durability
|
10000 cicli conforme a IEC 947-1 Allegato K ed 5.2 a 440 V In
|
Passo del collegamento
|
27 mm
|
Calibro AWG
|
AWG 6...AWG 2/0 flessibile alluminio/rame
AWG 14...AWG 3/0 rigido o a trefolo alluminio/rame
|
Segnalazione locale
|
Presenza di contatti ausiliari: bandiera (verde)
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Con viti (Piastra)
|
Collegamento elettrico
|
Everlink lug, linea
Everlink lug, load
|
Coppia di serraggio
|
5 Nm per 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
9 Nm per 25…95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
|
Numero di slot
|
1 slot per contatto ausiliario OF (innesto)
1 slot per bobina di apertura "MN or MX" (innesto)
1 slot per contatto di allarme SD (innesto)
|
Power wire stripping length
|
20 mm
|
Color
|
Grigio (RAL 7016)
|
Passo 9 mm
|
9
|
Altezza
|
137 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Profondità
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
1,074 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Applicazione interruttore
|
HACR rated
|