Numero di rack
|
4
|
Local I/O processor capacity (discrete)
|
2048 I/O
|
Local I/O processor capacity (analog)
|
512 I/O
|
Number of application specific channel (local rack)
|
72
|
I/O applicazione specifica
|
Collegamento seriale
Contatore
Cronodatazione precisa
HART
Controllo movimento
SSI encoder
|
Controlli
|
Controllo processo
|
Vie di controllo
|
Circuiti programmabili
|
Tipo di connessione integrata
|
1 Ethernet TCP/IP per porta di servizio
2 Ethernet TCP/IP per device network
USB tipo mini B
|
Numero di stazioni I/O remote
|
8 - 2 rack(s) per derivazione remotata (RIO)
|
Numero di attrezzature distribuite
|
64
|
Numero max di reti
|
2 modulo comunicazione Ethernet
16 modulo AS-Interface
|
Servizio di comunicazione
|
DIO scanner
Scanner RIO
|
Descrizione memoria
|
Espandibile flash, 4 GB per memoria dati
Integrata RAM, 10 kB per system memory
Integrata RAM, 8 MB per program process
Integrata RAM, 768 kB per data process
Integrata RAM, 2 MB per program safety
Integrata RAM, 512 kB per data safety
|
Struttura applicazione
|
64 task su evento
2 task ausiliarie
1 task master ciclica/periodica
1 task fast periodica
|
Cybersecurity
|
Certificato Achilles
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protocol support
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Password di protezione
Indurimento porte
Secure communiction (HTTPS)
Security log
|
Numero di istruzioni al ms
|
30 Kinst/ms 66% Booleano + 35% aritmetica in virgola mobile
40 Kinst/ms 100% Booleano
|
Assorbimento di corrente
|
270 mA a 24 V CC
|
Affidabilità MTBF
|
775000 H
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
15 gn
|
Temperatura ambiente
|
0…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marina mercantile
|
Norme
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Caratteristiche ambientali
|
Sicurezza
Resistenza alla corrosione
Nebbia salina
Dust resistant
Hazardous location classe I divisione 2
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
LED di stato
|
1 LED (Verde) processore in funzione (RUN)
1 LED (Rosso) guasto del processore o del sistema (ERR)
1 LED (Rosso) guasto modulo I/O (I/O)
1 LED (verde) download in progress (DL)
1 LED (Rosso) memory card or CPU flash fault (BACKUP)
1 LED (verde/rosso) ETH MS (Ethernet port configuration status)
1 LED (verde/rosso) Eth NS (Ethernet network status)
1 LED (verde) processor in safety mode (SRUN)
1 LED (verde) processor in maintenance mode (SMOD)
1 LED (Rosso) I/O values overrided by user (FORCED IO)
|
Peso prodotto
|
0,849 kg
|