|
|
|
BMEXBP1002
Ethernet Rack X80 - 10 slots x alimentatore ridondato
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo di accessori
|
Rack
|
Caratteristiche tecniche
Numero di slot
|
8 bus X + Ethernet
2 bus X
|
Compatibilità prodotto
|
Modulo per applicaz. Specifiche
Modulo I/O
BMXCPS4002
BMX processor
BME processor
|
Potenza assorbita in W
|
251 mW 3,3 V DC
3,9 W 24 V DC
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore (XBE) modulo di espansione
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti M6, montaggio su Piastra
Con 4 viti - diametro: 4,32…6,35 mm, montaggio su pannello
|
Assorbimento di corrente
|
162 mA a 24 V CC
76 mA a 3,3 V CC
|
Affidabilità MTBF
|
1184170 H
|
Peso prodotto
|
1,37 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
56,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,355 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,480 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|