Schneider-Electric
 
BMH0701T06A2A immagine - metel
BMH0701T06A2A
Servomotore BMH070 1,4Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome Dispositivo BMH
Tipo Prodotto Servo motore
Massima velocità meccanica 8000 rpm
Coppia di stallo continua 1,4 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
1,4 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
Coppia di stallo max (picco) 4 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
4,2 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
Potenza nominale di uscita 450 W per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
350 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
Coppia nominale 1,1 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
1,35 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
Nominal speed 4000 giri/min per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
2500 rpm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
Compatibilità prodotto LXM32,D18M2 a 115 V monofase
LXM32,U90M2 a 230 V monofase
Tipo di albero Liscio
Grado di protezione IP IP54 Standard
Risoluzione del segnale velocità 32768 punti/giro
Freno di stazionamento Senza
Supporto Di Montaggio Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Lexium 32
Tensione alimentazione nominale [us] 240 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 2,85 A
Potenza continua 1,05 W
Irms corrente max 9,6 A per LXM32,D18M2
9,6 A per LXM32,U90M2
Massima corrente permanente 9,56 A
Secondo albero Senza seconda estremità dell’albero
Diametro dell'albero 11 mm
Lunghezza albero 23 mm
Tipo di encoder Single turn SinCos Hiperface
Dimensione flangia 70 mm
Numero di pacchi motore 1
Costante coppia 0,49 Nm/A a 120 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.) 31,17 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore 10
Inerzia del rotore 0,59 kg.cm²
Resistenza statore 3,2 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 9,1 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 2,8 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 660 N a 1000 rpm
520 N a 2000 rpm
460 N a 3000 rpm
410 N a 4000 rpm
380 N a 5000 rpm
360 N a 6000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 122 mm
Diametro collare di centraggio 60 mm
Profondità collare di centraggio 2,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 5,5 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio 82 mm
Peso Netto 1,6 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,200 cm
Confezione 1: larghezza 19,000 cm
Confezione 1: profondità 39,500 cm
Confezione 1: peso 2,205 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 60,920 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 512
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months