|
|
|
BMH0702P01F2A
Servomotore BMH070 2,5Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°
|
|
|
Presentazione
Nome Dispositivo
|
BMH
|
Tipo Prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
8000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
2,5 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
2,5 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
7,4 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
7,4 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
700 W per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
700 W per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
2,2 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
2,2 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
3000 giri/min per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
3000 giri/min per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Supporto Di Montaggio
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [us]
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
2,94 A
|
Potenza continua
|
1,51 W
|
Irms corrente max
|
9,7 A per LXM32,D12N4
|
Massima corrente permanente
|
9,68 A
|
Secondo albero
|
Senza seconda estremità dell’albero
|
Diametro dell'albero
|
11 mm
|
Lunghezza albero
|
23 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Coppia di attesa
|
3 Nm freno di stazionamento
|
Dimensione flangia
|
70 mm
|
Numero di pacchi motore
|
2
|
Costante coppia
|
0,84 Nm/A a 120 °C
|
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)
|
54,08 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
1,24 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
3,8 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
12,2 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
3,2 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
710 N a 1000 rpm
560 N a 2000 rpm
490 N a 3000 rpm
450 N a 4000 rpm
410 N a 5000 rpm
390 N a 6000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Potenza di trazione del freno
|
7 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
193 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
60 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
82 mm
|
Peso Netto
|
3,3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
779
|
Garanzia contrattuale
|
|