|
|
|
BMH0702T32F2A
Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
8000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
2,5 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
2,5 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
6,4 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
7,4 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Potenza nominale di uscita
|
600 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
900 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Coppia nominale
|
2,3 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
2,1 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Nominal speed
|
2500 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
4000 giri/min per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D30M2 a 115 V monofase
LXM32,D18M2 a 230 V monofase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro x 4096 giri
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [us]
|
240 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
5,38 A
|
Potenza continua
|
1,51 W
|
Irms corrente max
|
15 A per LXM32,D30M2
17,5 A per LXM32,D18M2
|
Massima corrente permanente
|
17,71 A
|
Secondo albero
|
Senza seconda estremità dell’albero
|
Diametro dell'albero
|
11 mm
|
Lunghezza albero
|
23 mm
|
Larghezza chiave
|
18 mm
|
Tipo di encoder
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Coppia di attesa
|
3 Nm freno di stazionamento
|
Dimensione flangia
|
70 mm
|
Numero di pacchi motore
|
2
|
Costante coppia
|
0,46 Nm/A a 120 °C
|
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)
|
29,6 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
1,24 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
1,15 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
3,6 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
3,1 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
710 N a 1000 rpm
560 N a 2000 rpm
490 N a 3000 rpm
450 N a 4000 rpm
410 N a 5000 rpm
390 N a 6000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Potenza di trazione del freno
|
7 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
193 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
60 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
82 mm
|
Peso netto
|
3,3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,439 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,988 kg
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|