Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
3,3 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
3,3 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
3,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
3,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
10,8 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
10,8 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
10,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
10,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
800 W per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
800 W per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
1300 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
1300 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
1,9 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
1,9 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
3,1 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
3,1 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
4000 rpm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase
LXM32,D18N4 a 400...480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
3,15 A
|
Potenza continua
|
1,76 W
|
Irms corrente max
|
11,9 A per LXM32,D12N4
11,9 A per LXM32,D18N4
|
Massima corrente permanente
|
11,93 A
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
19 mm
|
Lunghezza albero
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
Costante coppia
|
1,1 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
70,3 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
3,19 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
3,1 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
13,9 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
4,5 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
900 N a 1000 rpm
720 N a 2000 rpm
630 N a 3000 rpm
570 N a 4000 rpm
530 N a 5000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
128,6 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
3,34 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,64 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|