|
|
|
BMH1001T16A2A
Servomotore BMH100 3,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
3,4 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
3,4 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
8,9 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
10,2 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Potenza nominale di uscita
|
700 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
900 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Coppia nominale
|
3,3 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
2,8 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Nominal speed
|
2000 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase
3000 rpm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D30M2 a 115 V monofase
LXM32,D18M2 a 230 V monofase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
32768 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
240 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
5,11 A
|
Potenza continua
|
1,74 W
|
Irms corrente max
|
15 A per LXM32,D30M2
19,4 A per LXM32,D18M2
|
Massima corrente permanente
|
19,38 A
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
19 mm
|
Lunghezza albero
|
40 mm
|
Larghezza chiave
|
30 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
Costante coppia
|
0,67 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
43,3 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
3,19 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
1,19 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
5,3 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
4,5 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
900 N a 1000 rpm
720 N a 2000 rpm
630 N a 3000 rpm
570 N a 4000 rpm
530 N a 5000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
128,6 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
3,34 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,43 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,112 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S06
|
Numero di unità per confezione 3
|
6
|
Confezione 3: altezza
|
73,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
40,642 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|