Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
4000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
10,3 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
10,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
10,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
30,8 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
30,8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
30,8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
1450 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
2400 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
2400 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
6,9 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
7,7 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
7,7 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
2000 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase
3000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D30M2 a 230 V monofase
LXM32,D30N4 a 400...480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
32768 punti/giro x 4096 giri
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
8,58 A
|
Potenza continua
|
2,85 W
|
Irms corrente max
|
29,8 A per LXM32,D30M2
29,8 A per LXM32,D30N4
|
Massima corrente permanente
|
29,8 A
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Larghezza chiave
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Coppia di attesa
|
18 Nm freno di stazionamento
|
Dimensione flangia
|
140 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
Costante coppia
|
1,2 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
77,4 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
17,96 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
0,69 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
6,7 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
9,7 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1930 N a 1000 rpm
1530 N a 2000 rpm
1340 N a 3000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
18 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
187 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
130 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
11 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
10,3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,6 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|