|
|
|
BMH1403P17A1A
MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 05, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
BMH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
4000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
24 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
24 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
71,8 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
71,8 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
4700 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
4700 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
13,92 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
13,92 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
3000 giri/min per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
3000 giri/min per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32,D72N4 a 400...480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP54 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
32768 punti/giro x 4096 giri
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori dritti
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Tensione alimentazione nominale [us]
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
18 A
|
Potenza continua
|
4,8 W
|
Irms corrente max
|
62,3 A per LXM32,D72N4
|
Massima corrente permanente
|
62,3 A
|
Secondo albero
|
Senza seconda estremità dell’albero
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Larghezza chiave
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
140 mm
|
Numero di pacchi motore
|
3
|
Costante coppia
|
1,34 Nm/A a 120 °C
|
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)
|
85,9 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
47,5 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
0,22 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
3 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
13,6 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
2420 N a 1000 rpm
1920 N a 2000 rpm
1680 N a 3000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
232 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
130 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
11 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
165 mm
|
Peso netto
|
16 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,3 kg
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|