Risoluzione ingresso analogico
|
12 bit 0...20 mA
12 bit 0...5 V
12 bit 1...5 V
12 bit 4...20 mA
13 bit 0...10 V
14 bit +/- 10 V
|
Sovraccarico ammesso su ingressi
|
+/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
|
Impedenza d'ingresso
|
250 Ohm
|
Precisione della resistenza di conversione interna
|
0,1 % - 15 ppm/°C
|
Tipo di filtro
|
Filtraggio digitale primario con firmware
|
Lettura veloce tempo di ciclo
|
1 ms + 1 ms per numero di vie utilizzate
|
Tempo nominale ciclo lettura
|
5 ms per 4 vie
|
Errore di misurazione
|
0,25% del fondo scala 0...20 mA 25 °C uscita
0,25% del fondo scala 4...20 mA 25 °C uscita
0,25% del fondo scala +/- 10 V 25 °C uscita
0,25% del fondo scala +/- 10 V 25 °C ingresso
0,25% del fondo scala 0...10 V 25 °C ingresso
0,25% del fondo scala 0...5 V 25 °C ingresso
0,25% del fondo scala 1...5 V 25 °C ingresso
0,35% del fondo scala 0...20 mA 25 °C ingresso
0,35% del fondo scala 4...20 mA 25 °C ingresso
<= 0,4% del fondo scala +/- 10 V - 25...70 °C ingresso
<= 0,4% del fondo scala 0...10 V - 25...70 °C ingresso
<= 0,4% del fondo scala 0...5 V - 25...70 °C ingresso
<= 0,4% del fondo scala 1...5 V - 25...70 °C ingresso
<= 0,6% del fondo scala 0...20 mA - 25...70 °C ingresso
<= 0,6% del fondo scala 4...20 mA - 25...70 °C ingresso
<= 0,8% del fondo scala +/- 10 V - 25...70 °C uscita
<= 0,8% del fondo scala 0...20 mA - 25...70 °C uscita
<= 0,8% del fondo scala 4...20 mA - 25...70 °C uscita
|
Deriva di temperatura
|
100 ppm/°C +/- 10 V uscita
100 ppm/°C 0...20 mA uscita
100 ppm/°C 4...20 mA uscita
30 ppm/°C +/- 10 V ingresso
30 ppm/°C 0...10 V ingresso
30 ppm/°C 0...5 V ingresso
30 ppm/°C 1...5 V ingresso
50 ppm/°C 0...20 mA ingresso
50 ppm/°C 4...20 mA ingresso
|
Ritaratura
|
Interno su ingressi
Tarato in fabbrica sulle uscite
|
Minimum crosstalk attenuation
|
70 dB
|
Reiezione rumore EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)
|
80 dB
|
Tensione di isolamento
|
1400 V DC tra canali e terra
1400 V DC tra canali e bus
750 V DC tra gruppo di canali I/O
|
Livello di uscita
|
Livello alto
|
Numero uscite analogiche
|
2
|
Tipo uscita analogica
|
Corrente: 0...20 mA
Corrente: 4...20 mA
Tensione: +/- 10 V
|
Risoluzione uscita analogica
|
11 bit, 0...20 mA
11 bit, 4...20 mA
12 bit, +/- 10 V
|
Tempo di conversione
|
<= 2 ms
|
Valore di conversione max
|
+/-11,25 V +/- 10 V uscita
+/-11,25 V +/- 10 V ingresso
0...30 mA 0...20 mA ingresso
0...30 mA 4...20 mA ingresso
+/-11,25 V 0...10 V ingresso
+/-11,25 V 0...5 V ingresso
+/-11,25 V 1...5 V ingresso
0...24 mA 0...20 mA uscita
0...24 mA 4...20 mA uscita
|
Modalità di fallback
|
Predefinito
Configurabile
|
Affidabilità MTBF
|
1400000 H
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
LED di stato
|
1 LED (verde) RUN
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (rosso) ERR
1 LED (rosso) I/O
|
Peso prodotto
|
0,155 kg
|
Potenza assorbita in W
|
2,6 W 24 V DC tipica
3,2 W 24 V DC massimo
0,35 W 3,3 V DC tipica
0,48 W 3,3 V DC massimo
|
Assorbimento di corrente
|
240 mA a 3,3 V CC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Resistenza agli shock
|
30 gn
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/UE - direttiva bassa tensione
2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
|
Certificazioni prodotto
|
CE
RCM
CSA
EAC
Marina mercantile
UL
ATEX
IEC-Ex
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Caratteristiche ambientali
|
Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant livello 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Hazardous location
|
Trattamento di protezione
|
Rivestimento conforme
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
Abf560dc-15c4-469a-a148-87250e453e56
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
175
|