Risoluzione ingresso analogico
|
16 bit
|
Errore di misurazione
|
<= 0,25% del fondo scala 0...60 °C
0,1% del fondo scala 25 °C
|
Deriva di temperatura
|
45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
|
Minimum crosstalk attenuation
|
80 dB
|
Common mode rejection
|
80 dB
|
Tensione di isolamento
|
1400 V DC tra canali e terra
1400 V DC tra canali e bus
|
Tipo di rilevamento
|
Circuito aperto 4...20 mA
Cortocircuito 0...20 mA
|
Impedenza di carico ohmica
|
<= 350 Ohm 0...20 mA
<= 350 Ohm 4...20 mA
|
Livello di uscita
|
Livello alto
|
Numero uscite analogiche
|
8
|
Tipo uscita analogica
|
Corrente: 0...20 mA
Corrente: 4...20 mA
|
Risoluzione uscita analogica
|
16 bit
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
Tempo di conversione
|
<= 4 ms
|
Valore di conversione max
|
0...21 mA 0...20 mA
0...21 mA 4...20 mA
|
Modalità di fallback
|
Configurabile
Predefinito
|
Affidabilità MTBF
|
1500000 H
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
LED di stato
|
1 LED (verde) RUN
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (Rosso) ERR
1 LED (Rosso) I/O
|
Peso prodotto
|
0,15 kg
|
Potenza assorbita in W
|
3,6 W 24 V DC tipica
3,9 W 24 V DC massimo
0,35 W 3,3 V DC tipica
0,48 W 3,3 V DC massimo
|
Assorbimento di corrente
|
150 mA a 3,3 V CC
135 mA a 24 V CC
|