|
|
|
BMXART0414
Modulo ingressi analogici M340 - 4 ingressi - Temperatura
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Modulo ingresso analogico
|
Collegamento elettrico
|
40 vie 1 connettore
|
Isolation between channels
|
Isolata
|
Livello ingresso
|
Basso livello
|
Numero ingressi analogici
|
4
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione +/-1,28 V
Tensione +/- 160 mV
Tensione +/- 320 mV
Tensione +/- 40 mV
Tensione +/- 640 mV
Tensione +/- 80 mV
Resistore 400 Ohm 2 fili
Resistore 400 Ohm 3 fili
Resistore 400 Ohm 4 fili
Resistore 4000 Ohm 2 fili
Resistore 4000 Ohm 3 fili
Resistore 4000 Ohm 4 fili
Sonda di temperatura -100...+260 °C Cu 10
Sonda di temperatura -100...+450 °C Pt 100 conforme a UL/JIS
Sonda di temperatura -100...+450 °C Pt 1000 conforme a UL/JIS
Sonda di temperatura -200...+850 °C Pt 100 conforme a IEC
Sonda di temperatura -200...+850 °C Pt 1000 conforme a IEC
Sonda di temperatura -60...+180 °C Ni 100
Sonda di temperatura -60...+180 °C Ni 1000
Termocoppia +130...+1820 °C termocoppia B
Termocoppia +270...+1300 °C termocoppia N
Termocoppia -200...+600 °C termocoppia U
Termocoppia -200...+760 °C termocoppia J
Termocoppia -200...+900 °C termocoppia L
Termocoppia -270...+1000 °C termocoppia E
Termocoppia -270...+1370 °C termocoppia K
Termocoppia -270...+400 °C termocoppia T
Termocoppia -50...+1769 °C termocoppia R
Termocoppia -50...+1769 °C termocoppia S
|
Caratteristiche tecniche
Conversione analogica/digitale
|
Sigma delta 16 bit
|
Risoluzione ingresso analogico
|
15 bit + segno
|
Sovraccarico ammesso su ingressi
|
+/-7,5 V +/-1,28 V
+/-7,5 V +/- 160 mV
+/-7,5 V +/- 320 mV
+/-7,5 V +/- 40 mV
+/-7,5 V +/- 640 mV
+/-7,5 V +/- 80 mV
|
Rifiuto modalità comune
|
120 dB 50/60 Hz
|
Rifiuto modo differenziale
|
60 dB 50/60 Hz
|
Compensazione a freddo
|
Esterno con sonda Pt100
|
Tipo di filtro
|
Filtraggio digitale primario
|
Tempo nominale ciclo lettura
|
400 ms con sonda di temperatura
200 ms con termocoppia
|
Errore di misurazione
|
+/-0,7°C Ni 1000 25 °C
+/-1,3°C Ni 1000 0...60 °C
+/- 2 °C Pt 100 0...60 °C
+/- 2 °C Pt 1000 0...60 °C
+/-2,1°C Ni 100 25 °C
+/-2,1°C Pt 100 25 °C
+/-2,1°C Pt 1000 25 °C
+/-2,7°C termocoppia U 25 °C
+/-2,8°C termocoppia J 25 °C
+/- 3 °C Ni 100 0...60 °C
+/- 3 °C termocoppia L 25 °C
+/-3,2°C termocoppia R 25 °C
+/-3,2°C termocoppia S 25 °C
+/-3,5°C termocoppia B 25 °C
+/-3,7°C termocoppia E 25 °C
+/-3,7°C termocoppia K 25 °C
+/-3,7°C termocoppia N 25 °C
+/-3,7°C termocoppia T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 0...60 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
+/-4,5°C termocoppia J 0...60 °C
+/-4,5°C termocoppia L 0...60 °C
+/-4,5°C termocoppia R 0...60 °C
+/-4,5°C termocoppia S 0...60 °C
+/-4,5°C termocoppia U 0...60 °C
+/- 5 °C termocoppia B 0...60 °C
+/- 5 °C termocoppia E 0...60 °C
+/- 5 °C termocoppia K 0...60 °C
+/- 5 °C termocoppia N 0...60 °C
+/- 5 °C termocoppia T 0...60 °C
<= 0,15% del fondo scala +/-1,28 V 0...60 °C
<= 0,15% del fondo scala +/- 160 mV 0...60 °C
<= 0,15% del fondo scala +/- 320 mV 0...60 °C
<= 0,15% del fondo scala +/- 40 mV 0...60 °C
<= 0,15% del fondo scala +/- 640 mV 0...60 °C
<= 0,15% del fondo scala +/- 80 mV 0...60 °C
<= 0,2% del fondo scala 400 Ohm 0...60 °C
<= 0,2% del fondo scala 4000 Ohm 0...60 °C
0,05% del fondo scala +/-1,28 V 25 °C
0,05% del fondo scala +/- 160 mV 25 °C
0,05% del fondo scala +/- 320 mV 25 °C
0,05% del fondo scala +/- 40 mV 25 °C
0,05% del fondo scala +/- 640 mV 25 °C
0,05% del fondo scala +/- 80 mV 25 °C
0,12% del fondo scala 400 Ohm 25 °C
0,12% del fondo scala 4000 Ohm 25 °C
|
Deriva di temperatura
|
25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C termocoppia B
25 ppm/°C termocoppia E
25 ppm/°C termocoppia J
25 ppm/°C termocoppia K
25 ppm/°C termocoppia L
25 ppm/°C termocoppia N
25 ppm/°C termocoppia R
25 ppm/°C termocoppia S
25 ppm/°C termocoppia T
25 ppm/°C termocoppia U
30 ppm/°C +/-1,28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
|
Ritaratura
|
Interno
|
Tensione di isolamento
|
1400 V DC tra canali e bus
750 V DC tra canali
750 V DC tra canali e terra
|
Tipo di rilevamento
|
Circuito aperto Cu 10
Circuito aperto Ni 100
Circuito aperto Ni 1000
Circuito aperto Pt 100
Circuito aperto Pt 1000
Circuito aperto termocoppia B
Circuito aperto termocoppia E
Circuito aperto termocoppia J
Circuito aperto termocoppia K
Circuito aperto termocoppia L
Circuito aperto termocoppia N
Circuito aperto termocoppia R
Circuito aperto termocoppia S
Circuito aperto termocoppia T
Circuito aperto termocoppia U
|
Max resistenza di cablaggio
|
20 Ohm 2 fili Cu 10
20 Ohm 2 fili Ni 100
20 Ohm 2 fili Pt 100
20 Ohm 3 fili Cu 10
20 Ohm 3 fili Ni 100
20 Ohm 3 fili Pt 100
200 Ohm 2 fili Ni 1000
200 Ohm 2 fili Pt 1000
200 Ohm 3 fili Ni 1000
200 Ohm 3 fili Pt 1000
50 Ohm 4 fili Cu 10
50 Ohm 4 fili Ni 100
50 Ohm 4 fili Pt 100
500 Ohm 4 fili Ni 1000
500 Ohm 4 fili Pt 1000
|
Risoluzione misura
|
0,1°C Cu 10
0,1°C Ni 100
0,1°C Ni 1000
0,1°C Pt 100
0,1°C Pt 1000
0,1°C termocoppia B
0,1°C termocoppia E
0,1°C termocoppia J
0,1°C termocoppia K
0,1°C termocoppia L
0,1°C termocoppia N
0,1°C termocoppia R
0,1°C termocoppia S
0,1°C termocoppia T
0,1°C termocoppia U
1280/2exp14 mV +/-1,28 V
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
|
Valore di conversione max
|
+/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/-102,5% +/-1,28 V
+/-102,5% +/- 160 mV
+/-102,5% +/- 320 mV
+/-102,5% +/- 40 mV
+/-102,5% +/- 640 mV
+/-102,5% +/- 80 mV
|
Affidabilità MTBF
|
1400000 H
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
LED di stato
|
1 LED (verde) RUN
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (Rosso) ERR
1 LED (Rosso) I/O
|
Peso prodotto
|
0,135 kg
|
Assorbimento di corrente
|
150 mA a 3,3 V CC
40 mA a 24 V CC
|
Ambiente
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
30 gn
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
RCM
UL
Marina mercantile
CSA
CE
|
Norme di riferimento
|
EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61010-2-201
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
164,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,750 kg