|
|
|
BMXCPS2000
Modulo alimentazione M340 - 100..240 V CA - 20 W
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Modulo di alimentazione
|
Backplane compatibility
|
Non compatibile con BMEXBP..02
|
Tensione primaria
|
100...240 V
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA
|
Potenza secondario
|
10,8 W 24 V CC alimentazione sensore
16,8 W 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
8,3 W 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O
|
Caratteristiche tecniche
Limite tensione primaria
|
85...264 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Limiti frequenza di rete
|
47…63 Hz
|
Potenza apparente
|
0,07 kVA
|
Corrente di ingresso
|
0,31 A 240 V
0,61 A 115 V
|
Corrente di spunto
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
I²t all'attivazione
|
12 A²s 240 V
|
It all'attivazione
|
0,06 A s 240 V
0,03 A s 120 V
|
Affidabilità MTBF
|
4638000 H
|
Tipo di protezione
|
Fusibil interno non accessibile per circuito primario
Protezione sovraccarico per circuito secondario
Protezione da sovratensione per circuito secondario
Protezione da cortocircuito per circuito secondario
|
Corrente tensione secondaria
|
0,45 A 24 V CC alimentazione sensore
0,7 A 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
2,5 A 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O
|
Maximum power dissipation in W
|
8,5 W
|
LED di stato
|
1 LED (verde) tensione rack ok
1 LED (verde) tensione del sensore
|
Tipo di controllo
|
Pulsante RESET riavviamento a freddo
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore 2 pin(s)relè allarme
1 connettore 5 pin(s)alimentazione linea, terra di protezione, sensore ingresso 24 V CC
|
Resistenza di isolamento
|
>= 100 MΩ primario/terra
>= 100 MΩ primario/secondario
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
1 ms
|
Resistenza dielettrica
|
1500 V primario/secondario alimentazione logica modulo I/O
1500 V primario/secondario alimentazione modulo I/O e processore
2300 V primario/secondario alimentazione sensore
1500 V primario/terra
500 V uscita/terra sensore 24 V
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
30 gn
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,386 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,245 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,424 cm
|
Confezione 1: peso
|
438,8 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,5 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
38 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|