|
|
|
BMXCPS3020
Modulo alimentazione M340 - 24..48 V CC - 31,2 W
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Modulo di alimentazione
|
Backplane compatibility
|
Non compatibile con BMEXBP..02
|
Tensione primaria
|
24...48 V isolato
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Potenza secondario
|
15 W 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O
31,2 W 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
|
Caratteristiche tecniche
Limite tensione primaria
|
18...62.4 V
|
Corrente di ingresso
|
0,83 A 48 V
1,65 A 24 V
|
Corrente di spunto
|
30 A 24 V
60 A 48 V
|
I²t all'attivazione
|
1 A²s 24 V
3 A²s 48 V
|
It all'attivazione
|
0,2 A s 24 V
0,3 A s 48 V
|
Affidabilità MTBF
|
4600000 H
|
Tipo di protezione
|
Fusibil interno non accessibile per circuito primario
Protezione sovraccarico per circuito secondario , alimentazione sensore 24 V
Protezione da sovratensione per circuito secondario , alimentazione sensore 24 V
Protezione da cortocircuito per circuito secondario , alimentazione sensore 24 V
|
Corrente tensione secondaria
|
1,3 A 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
4,5 A 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O
|
Maximum power dissipation in W
|
8,5 W
|
LED di stato
|
1 LED (verde) tensione rack ok
|
Tipo di controllo
|
Pulsante RESET riavviamento a freddo
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore 2 pin(s)relè allarme
1 connettore 5 pin(s)alimentaz linea, terra di protezione
|
Maximum cable distance between devices
|
10 m cavo di alimentazione elettrica rame 1,5 mm²
15 m cavo di alimentazione elettrica rame 2,5 mm²
|
Resistenza di isolamento
|
>= 10 MOhm primario/terra
>= 10 MOhm primario/secondario
|
Peso prodotto
|
0,34 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
1 ms
|
Resistenza dielettrica
|
1500 V primario/terra
1500 V primario/secondario
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
30 gn
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,183 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,437 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,654 cm
|
Confezione 1: peso
|
500,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,22 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
40 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|