|
|
|
BMXCPS4002
Modulo alimentazione ridondato X80 - 100..240 V AC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Modulo di alimentazione
|
Backplane compatibility
|
All backplane
|
Advanced diagnostics available via network
|
Temperature sensing
Redundancy test
Uptime duration
Redundancy information
Remaining lifetime
|
Tensione primaria
|
100...240 V
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA
|
Potenza secondario
|
18 W 3,3 V CC a 0…60 °C alimentazione logica modulo I/O
40 W 24 V CC a 0…60 °C alimentazione modulo I/O e processore if 3.3 V not loaded
|
Caratteristiche tecniche
Limite tensione primaria
|
85...264 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Limiti frequenza di rete
|
47…63 Hz
|
Potenza apparente
|
0,13 kVA
|
Corrente di ingresso
|
0,55 A 240 V
1,01 A 115 V
|
Corrente di spunto
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
I²t all'attivazione
|
1 A²s 115 V
4 A²s 230 V
|
It all'attivazione
|
0,1 A s 115 V
0,15 A s 230 V
|
Affidabilità MTBF
|
792000 H
|
Tipo di protezione
|
Fusibil interno non accessibile per circuito primario
Protezione sovraccarico per circuito secondario
Protezione da sovratensione per circuito secondario
Protezione da cortocircuito per circuito secondario
|
Corrente tensione secondaria
|
5,5 A 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O
1,67 A 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
|
Maximum power dissipation in W
|
8,5 W
|
LED di stato
|
1 LED (verde) presenza di tensioni (OK)
1 LED (verde) redundancy OK
1 LED (verde) stato alimentazione elettrica
|
Tipo di controllo
|
Pulsante RESET riavviamento a freddo
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore 2 pin(s)relè allarme
1 connettore 5 pin(s)alimentaz linea, terra di protezione
|
Resistenza di isolamento
|
>= 100 MΩ primario/terra
>= 100 MΩ primario/secondario
|
Peso prodotto
|
0,51 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
1 ms
|
Resistenza dielettrica
|
1500 V primario/secondario alimentazione logica modulo I/O
1500 V primario/secondario alimentazione modulo I/O e processore
2300 V primario/secondario alimentazione sensore
1500 V primario/terra
500 V uscita/terra sensore 24 V
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
30 gn
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Caratteristiche ambientali
|
3C3 conforme a EN/IEC 60721-3-3
3C4 conforme a EN/IEC 60721-3-3
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Trattamento di protezione
|
TC
Trattamento "conformal coating" Humiseal 1A33
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,83 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,68 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,019 cm
|
Confezione 1: peso
|
611,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,54 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
50 kg