|
|
|
BMXDDI6402K
Modulo ingressi digitali M340 - 64 ingressi - 24 V CC positiva
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Modulo di ingresso digitale
|
Numero ingressi digitali
|
64
|
Tipo di ingresso digitale
|
Isolato
|
Tipo ingresso
|
Corrente sink (logica positiva)
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC positivo
|
Corrente ingresso digitale
|
0,6 mA
|
Caratteristiche tecniche
Sensor power supply
|
19...30 V
|
Impedenza d'ingresso
|
40000 Ohm
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm 500 V CC
|
Potenza dissipata in W
|
4,3 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Messa in parallelo ingressi
|
No
|
Consumo tipico di corrente
|
160 mA a 3,3 V CC
|
Affidabilità MTBF
|
510000 H
|
Tipo di protezione
|
1 fusibile esterno per gruppo di vie0,5 A ad intervento
Senza protezione polarità inversa
|
Soglia di rilevamento tensione
|
< 14 V CC sensore guasto
> 18 V CC sensore OK
|
LED di stato
|
1 LED (verde) indicatore +32 vie
1 LED (verde) modulo in funzione (RUN)
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR)
1 LED (Rosso) modulo I/O
|
Peso prodotto
|
0,145 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Resistenza dielettrica
|
1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, primario/secondario
500 V DC 1 minuto, tra gruppo di vie
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
30 gn
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,481 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,199 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,666 cm
|
Confezione 1: peso
|
190,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,481 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
66 kg