Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

BMXDRA1605H |
Schneider-Electric
 
BMXDRA1605H immagine - metel
BMXDRA1605H
Modulo uscite discrete M340 - 16 uscite relè - 24 Vcc - ambienti aggressivi
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Modicon X80
Tipo Prodotto Modulo uscita digitale
Prodotto Per Applicazioni Specifiche Per ambienti rigidi
Numero uscite digitali 16 conforme a IEC 61131-2
Tipo uscita digitale Relè
Tensione uscita digitale 24...48 V 19...60 V DC
24...240 V 19…264 V CA
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 2 A
Resistenza di isolamento > 10 MOhm 500 V CC
Potenza dissipata in W 3 W
Tempo di risposta in uscita < 8 ms attivazione
< 10 ms disattivazione
Consumo tipico di corrente 100 mA a 3,3 V CC
95 mA a 24 V CC
Affidabilità MTBF 2100000 H
Protezione sovraccarico uscita Utilizzare 1 fusibile ad azionamento rapido per via o gruppo di vie
Protezione contro sovratensioni uscite Utilizzare diodo di scarico su ogni uscita DC
Utilizzare circuito RC su ogni uscita CA
Utilizzare limitatore di sovracorrente ZNO su ogni uscita CA
Protezione cortocircuiti uscita Utilizzare1 fusibile ad azionamento rapido per via o gruppo di vie
Corrente minima di commutazione 1 mA 5 V DC
Durata elettrica AC-15: 100000 cicli a 240 VA 200 V (fattore di carico 0,7)
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 200 V (fattore di carico 0,35)
AC-12: 100000 cicli a 200 VA 100 V
AC-12: 100000 cicli a 80 VA 48 V
AC-12: 100000 cicli a 50 VA 24 V
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 100 V
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 24 V
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 48 V
DC-12: 100000 cicli a 24 W 24 V
DC-13: 100000 cicli a 10 W 24 V
DC-13: 100000 cicli a 10 W 48 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 200 V (fattore di carico 0,7)
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 200 V (fattore di carico 0,35)
AC-12: 300000 cicli a 200 VA 200 V
AC-12: 300000 cicli a 80 VA 100 V
AC-12: 300000 cicli a 50 VA 48 V
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 100 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 100 V
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 48 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 48 V
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 24 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 24 V
DC-13: 300000 cicli a 3 W 24 V
DC-13: 300000 cicli a 3 W 48 V
DC-13: 7000 cicli a 24 W 24 V
DC-13: 7000 cicli a 24 W 48 V
DC-12: 50000 cicli a 24 W 48 V
LED di stato 1 LED (verde) RUN
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (rosso) ERR
1 LED (rosso) I/O
Peso Netto 0,15 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP20
Comandi 2014/35/UE - direttiva bassa tensione
2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Caratteristiche ambientali Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant livello 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Resistenza dielettrica 2000 V CA a 50/60 Hz 1 min
Resistenza alle vibrazioni 3 gn
Resistenza agli shock 30 gn
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Umidità relativa 5…95 % a 55 °C senza condensa
Trattamento di protezione Rivestimento conforme
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 11,0 cm
Confezione 1: profondità 11,6 cm
Confezione 1: peso 190,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,15 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 148
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months