|
|
|
BMXFCC1003
Set cablaggio - connettore 40 vie - 2 conn. HE10 - Per M340 I/O - 10 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo di accessori/parti separate
|
Set cavi precablati
|
Designazione accessorio / parte separata
|
Cavo precablato per base ABE7
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Per modulo I/O con connettore 40 vie
|
Numero di cavi
|
2
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore 40 vie
2 connettori HE10
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Caratteristiche tecniche
Numero totale di fili
|
40
|
Sezione filo
|
0,324 mm²
|
Peso netto
|
3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,858 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,900 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
32
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
107,616 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|