|
|
|
BMXFCW1003
Set cablaggio - connettore 40 vie - fili liberi su 2 estr. - Per M340 I/O - 10 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo di accessorio / parte separata
|
Set cavi precablati
|
Designazione accessorio / parte separata
|
Cavo presagomato con 1 estremità cavo libero
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Per modulo I/O con connettore 40 vie
|
Numero di cavi
|
2
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore 40 vie
2 estremità con conduttori liberi con codifica colore conforme a DIN 47100
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Caratteristiche tecniche
Numero totale di fili
|
40
|
Sezione filo
|
0,324 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 22
|
Peso netto
|
2,96 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,775 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,911 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|