|
|
|
BMXFTA150
Serie di cavi - morsetto 28 vie - SUB-D 25 per M340 I/O - 1,5 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo di accessori
|
Set cavi precablati
|
Compatibilità prodotto
|
ABE7CPA02
BMXAMI0810
BMXAMI0800
ABE7CPA31/E
ABE7CPA03
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore SUB-D 25 per lato base
1 morsettiera estraibile, 28 vie per lato modulo
|
Lunghezza cavo
|
1,5 m
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
367,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,714 kg