|
|
|
BMXFTB2010
Morsettiera con terminali avite e gabbia rimovibile 20 vie 1 o 2 x 0,34..1,5 mm2
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo di accessori
|
Blocco connessione estraibile
|
Numero di terminali
|
20 removable screw clamp terminal block
|
Accessori / destinazione elementi
|
For module with 20-pin removable terminal block
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
93,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,058 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|