|
|
|
BMXNOE0100
Modulo Ethernet M340 - Scheda di memoria flash - 1 x RJ45 10/100
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Controllori programmabili Modicon M340
|
Tipo Prodotto
|
Modulo di rete Ethernet TCP/IP
|
Concetto
|
Transparent Ready
|
Tipo di connessione integrata
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 doppino Transparent Ready classe B30
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Caratteristiche tecniche
Servizio di comunicazione
|
Gestione ampiezza di banda
Data Editor (via terminale PC)
Server FDR
Rack Viewer
Amministratore di rete SNMP
Global data
Scansione I/O
Messaggeria Modbus TCP
Server rete configurabile
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Descrizione memoria
|
Scheda memoria Flash fornita (BMXRWSC016M)
|
Uso memoria
|
Salvataggio applicazione
Attivazione del server rete standard
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
Marcatura
|
CE
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)attività su rete Ethernet (ETH ACT):
1 LED (verde)processore in funzione (RUN):
1 LED (verde)stato rete Ethernet (ETH STS):
1 LED (rosso)trasmissione dati (ETH 100):
1 LED (rosso)guasto della scheda di memoria (CARD ERR):
1 LED (rosso)guasto del processore o del sistema (ERR):
|
Tipo di controllo
|
Pulsante RESET riavviamento a freddo
|
Assorbimento di corrente
|
90 mA a 24 V CC
|
Formato del modulo
|
Standard
|
Peso Netto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura Ambiente
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/UE - direttiva bassa tensione
2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
235,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,868 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
5b0e7f9f-ecac-432d-90a6-69acddcc81e0
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
113
|
Garanzia contrattuale
|
|