|
|
|
BMXNOR0200H
Modulo RTU Ethernet/seriale - 2×RJ45
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon M340
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione
|
Tipo di connessione integrata
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 doppino Transparent Ready classe C30
RS232/485 seriale RJ45 300/38400 bit/s 1 doppino Transparent Ready classe C30
|
Trattamento di protezione
|
Rivestimento conforme
|
Caratteristiche tecniche
Servizio di comunicazione
|
Gestione ampiezza di banda
Messaggeria Modbus TCP
Protocollo IP DNP3/DNP3
Protocollo IEC 60870-5 -101/-104
Time stamped events management
External modem management (serial, PSTN, GSM, GPRS/3G)
Data logging in CSV files
Notifiche Email/SMS
Web server, rack viewer, data editor
BootP, DHCP, FDR client
SMTP server, FTP client/server, NTP client, SNMP agent,
Automatic events backup on power loss
Multi-protocols support in a single module (master and slave)
Transparent events routing from remote slaves to SCADA
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Descrizione memoria
|
Supplied Flash SD memory card (BMXRWS128MWF) 128000 kB
|
Uso memoria
|
Attivazione del server rete standard
User web pages storage
Data logging CSV files storage
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)attività su rete Ethernet (ETH ACT):
1 LED (verde)processore in funzione (RUN):
1 LED (verde)stato rete Ethernet (ETH STS):
1 LED (rosso)guasto della scheda di memoria (CARD ERR):
1 LED (rosso)guasto del processore o del sistema (ERR):
1 LED (rosso)download in progress (DL):
1 LED (giallo)serial communication (SER COM):
1 LED (verde)trasmissione dati (ETH LINK):
|
Assorbimento di corrente
|
95 mA a 24 V CC
|
Formato del modulo
|
Standard
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marina mercantile
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
"UKCA"
|
Norme
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-0
|
Caratteristiche ambientali
|
Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3
Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Hazardous location classe I divisione 2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
253,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|