Vie di controllo
|
Circuiti programmabili
|
Tipo di connessione integrata
|
Collegamento seriale non isolato RJ45 modalità caratteri, modalità di trasmissione: asincrono su banda base, RS232C, modalità di trasmissione: 2 doppini schermati a 0,3...19,2 kbit/s full duplex
Collegamento seriale non isolato RJ45 modalità caratteri, modalità di trasmissione: asincrono su banda base, RS485, modalità di trasmissione: 1 doppino schermato a 0,3...19,2 kbit/s half duplex
Collegamento seriale non isolato RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, modalità di trasmissione: asincrono su banda base, RS232C, modalità di trasmissione: 1 doppino schermato a 0,3...19,2 kbit/s half duplex
Collegamento seriale non isolato RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, modalità di trasmissione: asincrono su banda base, RS485, modalità di trasmissione: 1 doppino schermato a 0,3...19,2 kbit/s half duplex
Porta USB a 12 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45, modalità di trasmissione: 1 doppino a 10/100 Mbit/s
|
Numero max di reti
|
2 modulo comunicazione Ethernet
4 modulo AS-Interface
|
Embedded communication service
|
Gestione ampiezza di banda, Ethernet TCP/IP
Data Editor, Ethernet TCP/IP
Messaggeria Modbus TCP, Ethernet TCP/IP
Rack Viewer, Ethernet TCP/IP
Amministratore di rete SNMP, Ethernet TCP/IP
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Numero di dispositivi per segmento
|
0…32 (modalità caratteri)
0…32 (Modbus)
|
Numero di dispositivi
|
2 punto-a-punto modalità caratteri
2 punto-a-punto Modbus
|
Lunghezza bus
|
0…10 m collegamento seriale non isolato modalità caratteri segmento
0…10 m collegamento seriale non isolato Modbus segmento
0…1000 m collegamento seriale isolato modalità caratteri segmento
0…1000 m collegamento seriale isolato Modbus segmento
0…15 m modalità caratteri punto-a-punto
0…15 m Modbus punto-a-punto
|
Maximum tap links length
|
<15 m collegamento seriale non isolato modalità caratteri segmento
<15 m collegamento seriale non isolato Modbus segmento
<40 m collegamento seriale isolato modalità caratteri segmento
<40 m collegamento seriale isolato Modbus segmento
|
Numero di indirizzi
|
0…248 per modalità caratteri
0…248 per Modbus
|
Richieste
|
1Kb dati per richiesta modalità caratteri
252 byte di dati per richiesta RTU Modbus
504 byte di dati per richiesta ASCII Modbus
|
Parametro di controllo
|
Un CRC 16 su ogni struttura (RTU) Modbus
Un LRC 16 su ogni struttura (ASCII) modalità caratteri
Un LRC 16 su ogni struttura (ASCII) Modbus
|
Descrizione memoria
|
Scheda memoria Flash fornita (BMXRMS008MP) backup programmi, costanti, simboli e dati
RAM interna 4096 kB
RAM interna 256 kB dati
RAM interna 3584 kB costanti e simboli programma
Scheda memoria Flash fornita (BMXRMS008MP) attivazione di server di rete standard, classe B10
|
Dimensione max aree oggetti
|
256 kB dati interni non allocati
32634 %Mi bit interni allocati
|
Dimensione default aree oggetti
|
1024 parole interne %MWi dati interni allocati
256 parole costanti %KWi dati interni allocati
512 %Mi bit interni allocati
|
Struttura applicazione
|
1 task master ciclica/periodica
1 task fast periodica
Nessuna task ausiliaria
64 task su evento
|
Tempo di esecuzione per istruzione
|
0,12 µs Booleano
0,17 µs parole lunghezza doppia
0,25 µs parole lunghezza singola
1,16 µs in virgola mobile
|
Numero di istruzioni al ms
|
6,4 Kistr/ms 66% Booleano + 35% aritmetica in virgola mobile
8,1 Kistr/ms 100% Booleano
|
Surriscaldamento sistema
|
0,13 ms per task fast
0,7 ms per task master
|
Assorbimento di corrente
|
95 mA a 24 V CC
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
Marcatura
|
CE
|
LED di stato
|
1 LED (verde) attività su rete Ethernet (ETH ACT)
1 LED (verde) processore in funzione (RUN)
1 LED (verde) stato rete Ethernet (ETH STS)
1 LED (Rosso) trasmissione dati (ETH 100)
1 LED (Rosso) guasto modulo I/O (I/O)
1 LED (Rosso) guasto della scheda di memoria (CARD ERR)
1 LED (Rosso) guasto del processore o del sistema (ERR)
1 LED (giallo) attività sul Modbus (SER COM)
|
Peso prodotto
|
0,205 kg
|