|
|
|
BMXRMS128MPF
Scheda di memoria - Per BMXP34 - 128000 kB - Trasparent Ready - Classe B10
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Controllori programmabili Modicon M340
|
Tipo di accessori
|
Scheda di memoria
|
Compatibilità prodotto
|
BMXP342000
BMXP341000
BMXP342030
BMXP342020
BMXP342010
|
Capacità memoria
|
128 MB
|
Uso memoria
|
Memorizzazione file
Backup programmi
Attivazione server rete su porta Ethernet
|
Server web
|
Transparent Ready classe B10
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,700 kg