|
|
|
BMXXBE1000
Modulo estensione per configurazione multi-rack Modicon M340
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Controllori programmabili Modicon M340
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio estensione
|
Tipo di accessori
|
Bus X
|
Descrizione accessori
|
Modulo espansione bus x
|
Compatibilità prodotto
|
BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per configurazione multirack
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
2 connettori femmina SUB-D 9
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde per stato di funzionamento (RUN) bus
1 LED rosso per errore di collisione (COL) rack
4 LED verde per stato indirizzi rack
|
Assorbimento di corrente
|
160 mA a 24 V CC
22 mA a 3,3 V CC
|
Formato del modulo
|
Standard
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marina mercantile
|
Norme
|
EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Caratteristiche ambientali
|
Hazardous location classe I divisione 2
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
173,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,910 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|