|
|
|
BMXXBE2005
Kit per estensione multi-rack M340
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Controllori programmabili Modicon M340
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Bus X
|
Descrizione accessori
|
Kit estensione backplane M340
|
Compatibilità prodotto
|
BMXXBE1000
|
Accessori / destinazione elementi
|
Bus X M340
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
2 moduli BMXXBE1000 - 1 cavo BMXXBC008K - 2 terminatori di linea TSXTLYEX
|
Ambiente
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marina mercantile
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
Norme
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-0
|
Caratteristiche ambientali
|
Hazardous location classe I divisione 2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
629,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|