|
|
|
BMXXBP0600H
rack M340 rinforzato - 6 slot - montaggio su pannello, piastra o guida DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Ruggedized backplane
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per ambienti rigidi
|
Caratteristiche tecniche
Numero di slot
|
6 bus X
|
Compatibilità prodotto
|
Processore BMXP34
Alimentazione tensione BMXCPS
Modulo I/O
Modulo per applicaz. Specifiche
|
Potenza assorbita W
|
1,68 W
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore (XBE) modulo di espansione
|
Tipo di fissaggio
|
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra montaggio
Con clip, montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
|
Altezza
|
103,7 mm
|
Larghezza
|
307,6 mm
|
Profondità
|
19 mm
|
Peso prodotto
|
0,79 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Trattamento di protezione
|
Rivestimento conforme
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
"UKCA"
Marina mercantile
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
Norme
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-0
|
Caratteristiche ambientali
|
Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3
Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Hazardous location classe I divisione 2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
844,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,296 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|