|
|
|
BMXXBP0800
Rack M340 - 8 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Backplane
|
Caratteristiche tecniche
Numero di slot
|
8 bus X
|
Compatibilità prodotto
|
Processore BMXP34
Alimentazione tensione BMXCPS
Modulo I/O
Modulo per applicaz. Specifiche
|
Potenza assorbita W
|
2,21 W
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore (XBE) modulo di espansione
|
Tipo di fissaggio
|
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra montaggio
Con clip, montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
|
Altezza
|
103,7 mm
|
Larghezza
|
372,8 mm
|
Profondità
|
19 mm
|
Peso prodotto
|
0,95 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
"UKCA"
Marina mercantile
|
Norme
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
996,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,783 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
54
|
Confezione 3: altezza
|
104,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
66,280 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|