|
|
|
BMXXBP1200
Rack M340 - 12 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Backplane
|
Caratteristiche tecniche
Numero di slot
|
12 bus X
|
Compatibilità prodotto
|
Processore BMXP34
Alimentazione tensione BMXCPS
Modulo I/O
Modulo per applicaz. Specifiche
|
Potenza assorbita W
|
0,17 W
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore (XBE) modulo di espansione
|
Tipo di fissaggio
|
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra montaggio
|
Altezza
|
103,7 mm
|
Larghezza
|
503,2 mm
|
Profondità
|
19 mm
|
Peso prodotto
|
1,27 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
"UKCA"
Marina mercantile
|
Norme
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
56,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,317 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,420 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
32
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,680 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|