Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium SD3
|
Tipo prodotto
|
Motore di controllo del movimento
|
Nome dispositivo
|
BRS3
|
Massima velocità meccanica
|
3000 rpm
|
Tipo motore
|
Motore passo-passo trifase
|
Numero di poli motore
|
6
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
230 V CA
325 V DC
|
Installazione
|
Flangia
|
Dimensione flangia
|
57,2 mm
|
Lunghezza
|
116 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
38 mm
|
Caratteristiche tecniche
Profondità collare di centraggio
|
1,6 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,2 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
66,6 mm
|
Collegamento elettrico
|
Connettore
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
8 mm
|
Lunghezza albero
|
21 mm
|
Coppia nominale
|
1,5 Nm
|
Coppia max di arresto
|
1,53 Nm
|
Coppia di stallo continua
|
1,53 Nm
|
Coppia di attesa
|
1,7 Nm
|
Inerzia del rotore
|
0,38 kg.cm²
|
Risoluzione
|
1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° step angle
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 gradini number of full steps per revolution
|
Errore di precisione
|
+/-6 arc min
|
Frequenza di avviamento massima
|
8,5 kHz
|
Corrente nominale [In]
|
0,9 A
|
Resistenza
|
25 Ohm (avvolgimento)
|
Costante di tempo
|
4,6 ms
|
Forza radiale max Fr
|
25 N (seconda estremità dell'albero)
50 N (prima estremità dell'albero)
|
Forza assiale max Fa
|
100 N (forza di trazione)
8,4 N (pressione della forza)
|
Durata in ore
|
20000 H (cuscinetto)
|
Accelerazione angolare
|
200000 rad/s²
|
Peso prodotto
|
2 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 50347
IEC 60072-1
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento potenza
|
Umidità relativa
|
15…85 % senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² max
A conforme a IEC 60034-14
|
Grado di protezione IP
|
IP41 bronzina dell'albero: conforming to IEC 60034-5
IP56 totale eccetto bronzina dell'albero: conforming to IEC 60034-5
|
Classe di temperatura
|
F avvolgimento conforme a IEC 60034-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,558 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
83,110 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|