|
|
|
BRS39BW461ACA
LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 90, 6.78
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium SD3
|
Tipo prodotto
|
Motore di controllo del movimento
|
Nome dispositivo
|
BRS3
|
Massima velocità meccanica
|
3000 rpm
|
Tipo motore
|
Motore passo-passo trifase
|
Numero di poli motore
|
6
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
230 V CA
325 V DC
|
Installazione
|
Flangia
|
Dimensione flangia
|
85 mm
|
Lunghezza
|
171 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
60 mm
|
Caratteristiche tecniche
Profondità collare di centraggio
|
2 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
6,5 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
98,99 mm
|
Collegamento elettrico
|
Connettore
|
Tipo di encoder
|
Single turn encoder
|
Risoluzione del segnale velocità
|
10000 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Secondo albero
|
Senza seconda estremità dell’albero
|
Diametro dell'albero
|
14 mm
|
Lunghezza albero
|
30 mm
|
Coppia nominale
|
6 Nm
|
Coppia max di arresto
|
5,78 Nm
|
Coppia di stallo continua
|
5,78 Nm
|
Coppia di attesa
|
6,78 Nm
|
Inerzia del rotore
|
3,3 kg.cm²
|
Risoluzione
|
1000 punti/giro
1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° step angle
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 gradini number of full steps per revolution
|
Errore di precisione
|
+/-6 arc min
|
Frequenza di avviamento massima
|
5,3 kHz
|
Corrente nominale [in]
|
2,25 A
|
Resistenza
|
6,5 Ohm (avvolgimento)
|
Costante di tempo
|
10 ms
|
Forza radiale max Fr
|
110 N (prima estremità dell'albero)
50 N (seconda estremità dell'albero)
|
Forza assiale max Fa
|
175 N (forza di trazione)
30 N (pressione della forza)
|
Durata in ore
|
20000 H (cuscinetto)
|
Accelerazione angolare
|
200000 rad/s²
|
Peso netto
|
4,3 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 50347
IEC 60072-1
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Temperatura ambiente
|
-25…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento potenza
|
Umidità relativa
|
15…85 % senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² max
A conforme a IEC 60034-14
|
Grado di protezione IP
|
IP41 bronzina dell'albero: conforme a IEC 60034-5
IP56 totale eccetto bronzina dell'albero: conforme a IEC 60034-5
|
Classe di temperatura
|
F avvolgimento conforme a IEC 60034-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,641 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,932 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
8
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
55,728 kg
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|