Presentazione
Nome dispositivo
|
BSH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
9000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
0,5 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 115 V, monofase
0,5 Nm per LXM32,U45M2 a 1,5 A, 230 V, monofase
0,5 Nm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
0,5 Nm per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
0,5 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
0,5 Nm per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
0,5 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
0,5 Nm per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
0,5 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
0,5 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
0,5 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
0,5 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
0,5 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
1,5 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 115 V, monofase
1,4 Nm per LXM32,U45M2 a 1,5 A, 230 V, monofase
1,08 Nm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
1,4 Nm per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
1,4 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,4 Nm per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
1,4 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,4 Nm per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
1,4 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
1,24 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
1,4 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,4 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,4 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
150 W per LXM32,U90M2 a 3 A, 115 V, monofase
300 W per LXM32,U45M2 a 1,5 A, 230 V, monofase
150 W per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
150 W per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
150 W per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
150 W per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
270 W per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
270 W per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
270 W per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
270 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
270 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
270 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
340 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
|
Coppia nominale
|
0,49 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 115 V, monofase
0,45 Nm per LXM32,U45M2 a 1,5 A, 230 V, monofase
0,43 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
0,43 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
0,43 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
0,46 Nm per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
0,46 Nm per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
0,46 Nm per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
0,46 Nm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
0,41 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
0,43 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
0,43 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
0,43 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
|
Nominal speed
|
3000 giri/min per LXM32,U90M2 a 3 A, 115 V, monofase
6000 rpm per LXM32,U45M2 a 1,5 A, 230 V, monofase
3000 giri/min per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
3000 giri/min per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
3000 giri/min per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
3000 giri/min per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
6000 rpm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
6000 rpm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
6000 rpm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
6000 rpm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
6000 rpm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
6000 rpm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
8000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase
LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase
LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase
LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase
LXM32,U90M2 a 115 V monofase
LXM32,U45M2 a 230 V monofase
LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori dritti
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
1,4 A
|
Maximum continuous power
|
0,45 W
|
Irms corrente max
|
6,2 A per LXM15LD13M3
5,4 A per LXM05AD10F1
5,4 A per LXM05CU70M2
5,4 A per LXM05AD10M2
5,4 A per LXM05AD10M3X
5,4 A per LXM05BD10F1
5,4 A per LXM05BD10M2
5,4 A per LXM05BD10M3X
5,4 A per LXM05CD10F1
5,4 A per LXM05CD10M2
5,4 A per LXM05CD10M3X
5,4 A per LXM32,U90M2
4,5 A per LXM32,U45M2
|
Massima corrente permanente
|
5,4 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Senza seconda estremità dell’albero
|
Diametro dell'albero
|
9 mm
|
Lunghezza albero
|
20 mm
|
Larghezza chiave
|
12 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
55 mm
|
Numero di pacchi motore
|
1
|
Costante coppia
|
0,36 Nm/A a 120 °C
|
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)
|
22 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
6
|
Inerzia del rotore
|
0,059 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
12,2 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
20,8 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
1,7 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
170 N a 8000 rpm
180 N a 7000 rpm
190 N a 6000 rpm
200 N a 5000 rpm
220 N a 4000 rpm
240 N a 3000 rpm
270 N a 2000 rpm
340 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
132,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
40 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
63 mm
|
Peso netto
|
1,2 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
800,0 g
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|