Presentazione
Nome dispositivo
|
BSH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
9000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
0,8 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
0,8 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
0,9 Nm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
0,9 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
0,9 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
0,9 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
0,9 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
0,9 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
0,9 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
0,9 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
0,9 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
0,9 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
0,9 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
0,9 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
0,9 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
2,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
2,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
2,5 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
2,17 Nm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
2,5 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
2,26 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
2,7 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
2,7 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
2,7 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
2,7 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
2,7 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
2,7 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
250 W per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
250 W per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
250 W per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
250 W per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
310 W per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
250 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
250 W per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
250 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
250 W per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
250 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
250 W per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
310 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
310 W per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
|
Coppia nominale
|
0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
0,75 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
2,17 Nm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
0,75 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
0,75 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
2,7 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
2,7 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
2,7 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
2,7 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
2,7 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
2,7 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
|
Nominal speed
|
6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
4000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
4000 rpm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM05CU70M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
4000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD13M3 a 230 V monofase
LXM15LU60N4 a 230 V trifase
LXM32,U60N4 a 400 V trifase
LXM32,U60N4 a 480 V trifase
LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase
LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
1,2 A
|
Maximum continuous power
|
0,67 W
|
Irms corrente max
|
5,9 A per LXM15LD13M3
5,9 A per LXM15LU60N4
4,8 A per LXM05CU70M2
4,8 A per LXM05AD10M2
4,8 A per LXM05AD10M3X
4,8 A per LXM05AD14N4
4,8 A per LXM05BD10M2
4,8 A per LXM05BD10M3X
4,8 A per LXM05BD14N4
4,8 A per LXM05CD10M2
4,8 A per LXM05CD10M3X
4,8 A per LXM05CD14N4
4,8 A per LXM32,U60N4
|
Massima corrente permanente
|
4,8 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
9 mm
|
Lunghezza albero
|
20 mm
|
Larghezza chiave
|
12 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Coppia di attesa
|
0,8 Nm freno di stazionamento
|
Dimensione flangia
|
55 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Costante coppia
|
0,7 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
40 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
6
|
Inerzia del rotore
|
0,1173 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
17,4 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
35,3 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
2,03 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
190 N a 7000 rpm
190 N a 8000 rpm
200 N a 6000 rpm
220 N a 5000 rpm
230 N a 4000 rpm
260 N a 3000 rpm
290 N a 2000 rpm
370 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
10 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
181 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
40 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
63 mm
|
Peso prodotto
|
1,6 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,25 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|