Presentazione
Nome dispositivo
|
BSH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
9000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
1,05 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
1,05 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
1,3 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
1,3 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
1,3 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
1,3 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
1,3 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
1,3 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
3,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
3,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
2,7 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
3,18 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
3,18 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
3,18 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
3,87 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
3,18 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
3,87 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
3,18 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
3,87 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
3,18 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
3,87 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
340 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
340 W per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
350 W per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
350 W per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
350 W per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
350 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
350 W per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
350 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
350 W per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
350 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
350 W per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
670 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
|
Coppia nominale
|
0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
1,08 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
1,1 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,1 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,1 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
0,8 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
1,08 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
1,1 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,1 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
1,1 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,1 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
1,1 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
1,1 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
|
Nominal speed
|
6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
8000 rpm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD13M3 a 230 V monofase
LXM32,U60N4 a 400 V trifase
LXM32,U60N4 a 480 V trifase
LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase
LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase
LXM15LD10N4 a 400 V trifase
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro x 4096 giri
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
1,7 A
|
Maximum continuous power
|
0,97 W
|
Irms corrente max
|
8,7 A per LXM15LD13M3
8,7 A per LXM15LD10N4
6,5 A per LXM05AD10M2
6,5 A per LXM05AD10M3X
6,5 A per LXM05AD14N4
6,5 A per LXM05BD10M2
6,5 A per LXM05BD10M3X
6,5 A per LXM05BD14N4
6,5 A per LXM05CD10M2
6,5 A per LXM05CD10M3X
6,5 A per LXM05CD14N4
6 A per LXM32,U60N4
|
Massima corrente permanente
|
6,5 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
9 mm
|
Lunghezza albero
|
20 mm
|
Tipo di encoder
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
55 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
Costante coppia
|
0,7 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
41 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
6
|
Inerzia del rotore
|
0,134 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
10,4 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
25 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
2,4 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
190 N a 8000 rpm
200 N a 7000 rpm
210 N a 6000 rpm
230 N a 5000 rpm
240 N a 4000 rpm
270 N a 3000 rpm
310 N a 2000 rpm
390 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
176,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
40 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
63 mm
|
Peso prodotto
|
1,76 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,4 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|