Schneider-Electric
 
BSH0553P31F1A immagine - metel
BSH0553P31F1A
Servomotore BSH - 1,2 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP65
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Servo motore
Nome dispositivo BSH
Massima velocità meccanica 9000 rpm
Coppia di stallo continua 1,05 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
1,05 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
1,3 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
1,3 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
1,3 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
1,3 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
1,3 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
1,3 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
Coppia di stallo max (picco) 3,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
3,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
2,7 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
3,18 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
3,18 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
3,18 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
2,7 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
3,87 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
3,18 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
3,87 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
3,18 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
3,87 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
3,18 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
3,87 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
Potenza nominale di uscita 400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
340 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
340 W per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
350 W per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
350 W per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
350 W per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
350 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
350 W per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
350 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
350 W per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
350 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
350 W per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
670 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
Coppia nominale 0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
1,08 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
1,1 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,1 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,1 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
0,8 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
1,08 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
1,1 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,1 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
1,1 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,1 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
1,1 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
1,1 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
Nominal speed 6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase
6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
8000 rpm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
Compatibilità prodotto LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD13M3 a 230 V monofase
LXM32,U60N4 a 400 V trifase
LXM32,U60N4 a 480 V trifase
LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase
LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase
LXM15LD10N4 a 400 V trifase
Tipo di albero Con chiavetta
Grado di protezione IP IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
Risoluzione del segnale velocità 131072 punti/giro
Freno di stazionamento Con
Installazione Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori dritti
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
Supply voltage max 480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 1,7 A
Maximum continuous power 0,97 W
Irms corrente max 8,7 A per LXM15LD13M3
8,7 A per LXM15LD10N4
6,5 A per LXM05AD10M2
6,5 A per LXM05AD10M3X
6,5 A per LXM05AD14N4
6,5 A per LXM05BD10M2
6,5 A per LXM05BD10M3X
6,5 A per LXM05BD14N4
6,5 A per LXM05CD10M2
6,5 A per LXM05CD10M3X
6,5 A per LXM05CD14N4
6 A per LXM32,U60N4
Massima corrente permanente 6,5 A
Frequenza di commutazione 8 kHz
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 9 mm
Lunghezza albero 20 mm
Larghezza chiave 12 mm
Tipo di encoder Single turn SinCos Hiperface
Coppia di attesa 0,8 Nm freno di stazionamento
Dimensione flangia 55 mm
Number of motor stacks 3
Costante coppia 0,7 Nm/A a 120 °C
Back emf constant 41 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore 6
Inerzia del rotore 0,1553 kg.cm²
Resistenza statore 10,4 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 25 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 2,4 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 190 N a 8000 rpm
200 N a 7000 rpm
210 N a 6000 rpm
230 N a 5000 rpm
240 N a 4000 rpm
270 N a 3000 rpm
310 N a 2000 rpm
390 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Brake pull-in power 10 W
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 203 mm
Diametro collare di centraggio 40 mm
Profondità collare di centraggio 2 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 5,5 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 63 mm
Peso prodotto 1,9 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,3 cm
Confezione 1: larghezza 12,8 cm
Confezione 1: profondità 37,7 cm
Confezione 1: peso 1,55 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months