Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
8000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
1,4 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
1,4 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
1,4 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,4 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,4 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
1,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
1,4 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,4 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,4 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
1,4 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
3,5 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
3,5 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
2,66 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
2,66 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
2,66 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
2,66 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
2,66 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
2,66 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
2,66 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
2,66 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
700 W per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
700 W per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
400 W per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
400 W per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
400 W per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
411 W per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
400 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
400 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
400 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
411 W per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
|
Coppia nominale
|
1,32 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
1,32 Nm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
1,3 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
1,3 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
1,31 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
1,3 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
1,3 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
1,31 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
|
Nominal speed
|
5000 rpm per LXM32,D12N4 a 3 A, 400 V, trifase
5000 rpm per LXM32,D12N4 a 3 A, 480 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase
3000 rpm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
3000 rpm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD13M3 a 230 V monofase
LXM15LU60N4 a 230 V trifase
LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
LXM32,D12N4 a 400 V trifase
LXM32,D12N4 a 480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Grado di protezione IP
|
IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
1,8 A
|
Maximum continuous power
|
1,06 W
|
Irms corrente max
|
5,7 A per LXM05AD10M3X
5,7 A per LXM05BD10M2
5,7 A per LXM05BD10M3X
5,7 A per LXM05CD10M2
5,7 A per LXM05CD10M3X
5,3 A per LXM15LD13M3
5,3 A per LXM15LU60N4
5,7 A per LXM05AD10M2
5,7 A per LXM32,D12N4
|
Massima corrente permanente
|
5,7 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
11 mm
|
Lunghezza albero
|
23 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
70 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
Costante coppia
|
0,8 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
46 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
6
|
Inerzia del rotore
|
0,25 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
10,4 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
38,8 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
3,73 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
360 N a 6000 rpm
380 N a 5000 rpm
410 N a 4000 rpm
460 N a 3000 rpm
520 N a 2000 rpm
660 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
154 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
60 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,5 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
82 mm
|
Peso prodotto
|
2,2 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,1 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|