Presentazione
Nome dispositivo
|
BSH
|
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
4,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
3,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
5,5 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
5,5 Nm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
5,5 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
5,5 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
5,5 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
5,5 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
5,5 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
5,5 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
5,5 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
5,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
5,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
9,39 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
5,6 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
8 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
8 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
8 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
12,13 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
12,13 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
14,79 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
11,23 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
13,92 Nm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
16 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
11,23 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
13,92 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
16 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
11,23 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
13,92 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
16 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
18,3 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
18,3 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
950 W per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
950 W per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
780 W per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
780 W per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
780 W per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
1400 W per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
1400 W per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
1400 W per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
1600 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
1700 W per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
1950 W per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
2150 W per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
780 W per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
780 W per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
780 W per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
840 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
890 W per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
1700 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
1700 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
4,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
4,96 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
4,96 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
4,96 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
3,7 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
4 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
4,4 Nm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
4,4 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
4,4 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
4,96 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
4,96 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
4,96 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
3000 giri/min per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
3000 giri/min per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
3000 giri/min per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
1500 giri/min per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
1500 giri/min per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
1500 giri/min per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
4500 rpm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
6000 rpm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
4000 giri/min per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
4000 giri/min per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
1500 giri/min per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
1500 giri/min per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
1500 giri/min per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
2000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
2000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
2500 rpm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
2500 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
4000 giri/min per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
5000 rpm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD21M3 a 230 V monofase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase
LXM15LD10N4 a 400 V trifase
LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD10N4 a 230 V trifase
LXM15LD10N4 a 480 V trifase
LXM15LD21M3 a 230 V trifase
LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase
LXM15LD17N4 a 400 V trifase
LXM15LD17N4 a 480 V trifase
LXM32,D18N4 a 400 V trifase
LXM32,D18N4 a 480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori dritti
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
4,8 A
|
Maximum continuous power
|
2,51 W
|
Irms corrente max
|
17,1 A per LXM15LD13M3
17,1 A per LXM15LD21M3
17,1 A per LXM15LD10N4
17,1 A per LXM15LD17N4
17,1 A per LXM05AD28M2
17,1 A per LXM05AD17M3X
17,1 A per LXM05AD22N4
17,1 A per LXM05BD28M2
17,1 A per LXM05BD17M3X
17,1 A per LXM05BD22N4
17,1 A per LXM05CD28M2
17,1 A per LXM05CD17M3X
17,1 A per LXM05CD22N4
17,1 A per LXM32,D18N4
|
Massima corrente permanente
|
17,1 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Senza seconda estremità dell’albero
|
Diametro dell'albero
|
19 mm
|
Lunghezza albero
|
40 mm
|
Larghezza chiave
|
30 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Numero di pacchi motore
|
2
|
Costante coppia
|
1,21 Nm/A a 120 °C
|
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)
|
77 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
8
|
Inerzia del rotore
|
2,31 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
2,4 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
12,7 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
5,29 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
620 N a 4000 rpm
690 N a 3000 rpm
790 N a 2000 rpm
990 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
204,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diametro del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Peso netto
|
5,9 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,8 kg
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|