Schneider-Electric
 
BSH1002P31F2A immagine - metel
BSH1002P31F2A
Servomotore BSH100 5,8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome dispositivo BSH
Tipo prodotto Servo motore
Massima velocità meccanica 6000 rpm
Coppia di stallo continua 4,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
3,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
5,5 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
5,5 Nm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
5,5 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
5,5 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
5,5 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
5,5 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
5,5 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
5,5 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
5,5 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
5,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
5,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
Coppia di stallo max (picco) 9,39 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
5,6 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
8 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
8 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
8 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
12,13 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
12,13 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
14,79 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
11,23 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
13,92 Nm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
16 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
11,23 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
13,92 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
16 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
11,23 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
13,92 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
16 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
18,3 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
18,3 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
Potenza nominale di uscita 950 W per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
950 W per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
780 W per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
780 W per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
780 W per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
1400 W per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
1400 W per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
1400 W per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
1600 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
1700 W per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
1950 W per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
2150 W per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
780 W per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
780 W per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
780 W per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
840 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
890 W per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
1700 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
1700 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
Coppia nominale 4,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
4,96 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
4,96 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
4,96 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
3,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
3,7 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
4 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
4,4 Nm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
4,4 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
4,4 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
4,96 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
4,96 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
4,96 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
5,8 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
Nominal speed 3000 rpm per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
1500 rpm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
4500 rpm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
6000 rpm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
1500 rpm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
1500 rpm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
1500 rpm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
2000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
2000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
2500 rpm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
2500 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
4000 rpm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
5000 rpm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
Compatibilità prodotto LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD21M3 a 230 V monofase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase
LXM15LD10N4 a 400 V trifase
LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD10N4 a 230 V trifase
LXM15LD10N4 a 480 V trifase
LXM15LD21M3 a 230 V trifase
LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase
LXM15LD17N4 a 400 V trifase
LXM15LD17N4 a 480 V trifase
LXM32,D18N4 a 400 V trifase
LXM32,D18N4 a 480 V trifase
Tipo di albero Con chiavetta
Grado di protezione IP IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
Risoluzione del segnale velocità 131072 punti/giro
Freno di stazionamento Con
Installazione Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
Supply voltage max 480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 4,8 A
Maximum continuous power 2,51 W
Irms corrente max 17,1 A per LXM15LD13M3
17,1 A per LXM15LD21M3
17,1 A per LXM15LD10N4
17,1 A per LXM15LD17N4
17,1 A per LXM05AD28M2
17,1 A per LXM05AD17M3X
17,1 A per LXM05AD22N4
17,1 A per LXM05BD28M2
17,1 A per LXM05BD17M3X
17,1 A per LXM05BD22N4
17,1 A per LXM05CD28M2
17,1 A per LXM05CD17M3X
17,1 A per LXM05CD22N4
17,1 A per LXM32,D18N4
Massima corrente permanente 17,1 A
Frequenza di commutazione 8 kHz
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 19 mm
Lunghezza albero 40 mm
Larghezza chiave 30 mm
Tipo di encoder Single turn SinCos Hiperface
Coppia di attesa 9 Nm freno di stazionamento
Dimensione flangia 100 mm
Number of motor stacks 2
Costante coppia 1,21 Nm/A a 120 °C
Back emf constant 77 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore 8
Inerzia del rotore 2,928 kg.cm²
Resistenza statore 2,4 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 12,7 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 5,29 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 620 N a 4000 rpm
690 N a 3000 rpm
790 N a 2000 rpm
990 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Brake pull-in power 18 W
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 235,5 mm
Diametro collare di centraggio 95 mm
Profondità collare di centraggio 3,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 9 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 115 mm
Peso prodotto 6,3 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,0 cm
Confezione 1: larghezza 19,5 cm
Confezione 1: profondità 39,5 cm
Confezione 1: peso 7,562 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 77,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 99,244 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months