Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
7,8 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
7,8 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
7,8 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
7,8 Nm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
7,8 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
7,8 Nm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
7,8 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
6,7 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
6,7 Nm per LXM15LD17N4, 230 V, trifase
6,7 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
6,7 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
7,8 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
7,8 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
7,8 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
7,8 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
7,8 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
7,8 Nm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
7,8 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
28,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
28,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
19,69 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
19,69 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
19,69 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
15,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
12,5 Nm per LXM15LD17N4, 230 V, trifase
12,5 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
12,5 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
19,69 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
19,69 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
19,69 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
23,17 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
23,17 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
23,01 Nm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
23,17 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
23,01 Nm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
23,17 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
23,01 Nm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
23,17 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
2000 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
2600 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
1100 W per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
1100 W per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
1100 W per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
1100 W per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
1100 W per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
1100 W per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
1300 W per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
1700 W per LXM15LD17N4, 230 V, trifase
1700 W per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
1800 W per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
1800 W per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
1800 W per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
2000 W per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
2000 W per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
2200 W per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
2200 W per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
2200 W per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
2300 W per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
6,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
6,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
3,7 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
6,73 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
6,73 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
6,73 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
4,6 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
4,6 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
4,7 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
5 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
5 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
5,7 Nm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
5,7 Nm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
5,7 Nm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
6 Nm per LXM15LD17N4, 230 V, trifase
6 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
6,3 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
6,73 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
6,73 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
6,73 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Nominal speed
|
3000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
4500 rpm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
6000 rpm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
1500 rpm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
1500 rpm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
1500 rpm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
1500 rpm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
2000 rpm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
2500 rpm per LXM15LD17N4, 230 V, trifase
2500 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
4500 rpm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
4500 rpm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase
LXM15LD21M3 a 230 V trifase
LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD17N4 a 230 V trifase
LXM15LD17N4 a 400 V trifase
LXM15LD17N4 a 480 V trifase
LXM15LD28M3 a 230 V trifase
LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase
LXM15MD28N4 a 400 V trifase
LXM15MD28N4 a 480 V trifase
LXM15MD40N4 a 400 V trifase
LXM15MD40N4 a 480 V trifase
LXM32,D30N4 a 400 V trifase
LXM32,D30N4 a 480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
6,6 A
|
Maximum continuous power
|
3,14 W
|
Irms corrente max
|
28,3 A per LXM15LD21M3
28,3 A per LXM15LD28M3
28,3 A per LXM15LD17N4
28,3 A per LXM15MD28N4
28,3 A per LXM15MD40N4
28,3 A per LXM05AD28M2
28,3 A per LXM05AD42M3X
28,3 A per LXM05AD34N4
28,3 A per LXM05BD28M2
28,3 A per LXM05BD42M3X
28,3 A per LXM05BD34N4
28,3 A per LXM05CD28M2
28,3 A per LXM05CD42M3X
28,3 A per LXM05CD34N4
28,3 A per LXM32,D30N4
|
Massima corrente permanente
|
28,3 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
19 mm
|
Lunghezza albero
|
40 mm
|
Larghezza chiave
|
30 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
Costante coppia
|
1,22 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
77 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
8
|
Inerzia del rotore
|
3,22 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
1,43 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
8,8 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
6,15 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1050 N a 1000 rpm
660 N a 4000 rpm
730 N a 3000 rpm
830 N a 2000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
240,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
7,4 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,508 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
59,548 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|