Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
8 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD28M3, 230 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
9,31 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
9,31 Nm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
9,31 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
9,31 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
9,31 Nm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
9,31 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
9,31 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
9,31 Nm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
9,31 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
9,31 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
37,9 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
37,9 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
25,7 Nm per LXM15MD28M3, 230 V, trifase
25,7 Nm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
25,7 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
25,7 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
33,83 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
33,83 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
33,83 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
23,47 Nm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
35,7 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
35,7 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
23,47 Nm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
35,7 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
35,7 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
23,47 Nm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
35,7 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
35,7 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
2600 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
2100 W per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
1300 W per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
1300 W per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
1300 W per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
1300 W per LXM15MD28M3, 230 V, trifase
1300 W per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
1300 W per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
2200 W per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
2200 W per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
2200 W per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
2200 W per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
2200 W per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
2200 W per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
2200 W per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
2300 W per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
2400 W per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
2700 W per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
8,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
8,3 Nm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
6,5 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
6,69 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
7 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
7,1 Nm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
7,1 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
7,1 Nm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
7,1 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
7,1 Nm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
7,1 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
7,17 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
8,18 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
8,22 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
8,22 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
8,22 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
8,22 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
8,22 Nm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
|
Nominal speed
|
2500 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM32,D30N4 a 10 A, 480 V, trifase
1500 rpm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD34N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD34N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD34N4, 380...480 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD28M3, 230 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
3500 rpm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase
LXM15MD28N4 a 400 V trifase
LXM15MD28N4 a 480 V trifase
LXM15MD40N4 a 400 V trifase
LXM15MD40N4 a 480 V trifase
LXM32,D30N4 a 400 V trifase
LXM32,D30N4 a 480 V trifase
LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase
LXM15MD28M3 a 230 V trifase
LXM15MD28N4 a 230 V trifase
LXM15MD40N4 a 230 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
6,2 A
|
Maximum continuous power
|
3,64 W
|
Irms corrente max
|
34,8 A per LXM15LD28M3
34,8 A per LXM15MD28N4
34,8 A per LXM15MD40N4
32,3 A per LXM05AD42M3X
32,3 A per LXM05AD34N4
32,3 A per LXM05AD57N4
32,3 A per LXM05BD42M3X
32,3 A per LXM05BD34N4
32,3 A per LXM05BD57N4
32,3 A per LXM05CD42M3X
32,3 A per LXM05CD34N4
32,3 A per LXM05CD57N4
30 A per LXM32,D30N4
|
Massima corrente permanente
|
32,3 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Larghezza chiave
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
4
|
Costante coppia
|
1,62 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
103 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
8
|
Inerzia del rotore
|
4,22 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
1,81 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
11,8 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
6,52 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1070 N a 1000 rpm
740 N a 3000 rpm
850 N a 2000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
276,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
9,5 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,571 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
90,500 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|