|
|
|
BSH1402P11A1A
Servomotore BSH140 19,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 06, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
4000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
19,5 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
19,5 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
14,9 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
14,9 Nm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
14,9 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
14,9 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
19,5 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
19,5 Nm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
19,5 Nm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
19,5 Nm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
19,2 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
19,2 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
19,2 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
19,2 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
19,2 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
19,2 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
28,71 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
28,71 Nm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
28,71 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
28,71 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
39,3 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
39,3 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
39,3 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
47,5 Nm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
47,5 Nm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
47,5 Nm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
41,94 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
47,5 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
41,94 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
47,5 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
41,94 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
47,5 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
2350 W per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
2350 W per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
2350 W per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
2350 W per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
2350 W per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
2350 W per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
2350 W per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
3350 W per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
3350 W per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
3400 W per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3400 W per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3400 W per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
3400 W per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
3400 W per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
3400 W per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
3400 W per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
8 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
10,8 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
10,8 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
10,8 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
10,8 Nm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
10,8 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
10,8 Nm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
10,8 Nm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
15 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
15 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
15 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
15 Nm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
15 Nm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
15 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
15 Nm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
8 Nm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
1500 rpm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD28N4, 230 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD28N4, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD28N4, 480 V, trifase
1500 rpm per LXM15LD28M3, 230 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD28M3 a 230 V trifase
LXM15MD28N4 a 400 V trifase
LXM15MD28N4 a 480 V trifase
LXM15MD40N4 a 400 V trifase
LXM15MD40N4 a 480 V trifase
LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase
LXM15MD28N4 a 230 V trifase
LXM15MD40N4 a 230 V trifase
LXM15MD56N4 a 230 V trifase
LXM15MD56N4 a 400 V trifase
LXM15MD56N4 a 480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori dritti
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 15
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
13,2 A
|
Maximum continuous power
|
4,2 W
|
Irms corrente max
|
44,1 A per LXM15LD28M3
44,1 A per LXM15MD28N4
44,1 A per LXM15MD40N4
44,1 A per LXM15MD56N4
44,1 A per LXM05AD42M3X
44,1 A per LXM05AD57N4
44,1 A per LXM05BD42M3X
44,1 A per LXM05BD57N4
44,1 A per LXM05CD42M3X
44,1 A per LXM05CD57N4
72 A per LXM32,D72N4
|
Massima corrente permanente
|
44,1 A
|
Frequenza di commutazione
|
4 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
140 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Costante coppia
|
1,47 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
101 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
12,68 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
0,6 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
7,4 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
12,33 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1680 N a 3000 rpm
1930 N a 2000 rpm
2430 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
272,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
130 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
11 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
16,6 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
21,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
56 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,466 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
77 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
78,364 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|