|
|
|
BSH1402T11F2P
Servomotore BSH140 19,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° M40
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
4000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
19,5 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
19,5 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
14,4 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
14,4 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
14,4 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
59,3 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
59,3 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
24,56 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
24,56 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
3900 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
3900 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
2900 W per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
2900 W per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
2900 W per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Coppia nominale
|
12,3 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
12,3 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
9,2 Nm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
9,2 Nm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
9,2 Nm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Nominal speed
|
3000 rpm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
3000 rpm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP50 Standard
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
22,5 A
|
Maximum continuous power
|
4,2 W
|
Irms corrente max
|
72 A per LXM32,D72N4
75,2 A per LXM05AD42M3X
75,2 A per LXM05BD42M3X
75,2 A per LXM05CD42M3X
|
Massima corrente permanente
|
75,2 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Larghezza chiave
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Coppia di attesa
|
23 Nm freno di stazionamento
|
Dimensione flangia
|
140 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Costante coppia
|
1,47 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
101 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
14,48 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
0,6 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
7,4 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
12,1 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1680 N a 3000 rpm
1930 N a 2000 rpm
2430 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
24 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
310,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
130 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
11 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
17,7 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,29 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|