Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
4000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
25,4 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
25,4 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
25,4 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
22,2 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
22,2 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
22,2 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
27,8 Nm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
27,8 Nm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
27,8 Nm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
41,6 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
41,6 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
41,6 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
57,3 Nm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
57,3 Nm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
57,3 Nm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
57,32 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
57,32 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
57,32 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
3400 W per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
3000 W per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
3000 W per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
3400 W per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
3900 W per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3900 W per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3900 W per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
3900 W per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
3900 W per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
|
Coppia nominale
|
12,4 Nm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
12,4 Nm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
12,43 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
12,43 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
12,43 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
18,8 Nm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
18,8 Nm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
8,1 Nm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
8,1 Nm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
|
Nominal speed
|
1500 rpm per LXM15MD40N4, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD40N4, 400 V, trifase
1500 rpm per LXM15MD56N4, 230 V, trifase
3000 rpm per LXM15MD56N4, 400 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD40N4, 480 V, trifase
4000 rpm per LXM15MD56N4, 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM15MD40N4 a 400 V trifase
LXM15MD40N4 a 480 V trifase
LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase
LXM15MD40N4 a 230 V trifase
LXM15MD56N4 a 230 V trifase
LXM15MD56N4 a 400 V trifase
LXM15MD56N4 a 480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Con
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 05
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
17,6 A
|
Maximum continuous power
|
3,3 W
|
Irms corrente max
|
61 A per LXM15MD40N4
61 A per LXM15MD56N4
61 A per LXM05AD57N4
61 A per LXM05BD57N4
61 A per LXM05CD57N4
|
Massima corrente permanente
|
61 A
|
Frequenza di commutazione
|
4 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Larghezza chiave
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Coppia di attesa
|
36 Nm freno di stazionamento
|
Dimensione flangia
|
140 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
Costante coppia
|
1,58 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
105 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
23,44 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
0,4 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
5,1 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
12,75 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1780 N a 3000 rpm
2030 N a 2000 rpm
2560 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
26 W
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
365,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
130 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
11 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
23 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
54,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,79 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|