Presentazione
Tipo prodotto
|
Servo motore
|
Nome dispositivo
|
BSH
|
Massima velocità meccanica
|
4000 rpm
|
Coppia di stallo continua
|
33,4 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
33,4 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
32,1 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
32,1 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
32,1 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
103,6 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
103,6 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
63,09 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
63,09 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
63,09 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
5000 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
5000 W per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
3400 W per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3400 W per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3400 W per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Coppia nominale
|
19 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
19 Nm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
10,8 Nm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
10,8 Nm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
10,8 Nm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Nominal speed
|
2500 rpm per LXM32,D72N4 a 24 A, 400 V, trifase
2500 rpm per LXM32,D72N4 a 24 A, 480 V, trifase
3000 rpm per LXM05AD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05BD57N4, 380...480 V, trifase
3000 rpm per LXM05CD57N4, 380...480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase
LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase
LXM32,D72N4 a 400 V trifase
LXM32,D72N4 a 480 V trifase
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Grado di protezione IP
|
IP65 Standard
IP67 with IP67 kit
|
Risoluzione del segnale velocità
|
131072 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a 90° ruotabili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Corrente di stallo continua
|
21,3 A
|
Maximum continuous power
|
4,33 W
|
Irms corrente max
|
72 A per LXM32,D72N4
95,6 A per LXM05AD57N4
95,6 A per LXM05BD57N4
95,6 A per LXM05CD57N4
|
Massima corrente permanente
|
95,6 A
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
24 mm
|
Lunghezza albero
|
50 mm
|
Larghezza chiave
|
40 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensione flangia
|
140 mm
|
Number of motor stacks
|
4
|
Costante coppia
|
1,57 Nm/A a 120 °C
|
Back emf constant
|
104 V/krpm a 120 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
23,7 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
0,28 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
3,9 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
13,93 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1840 N a 3000 rpm
2110 N a 2000 rpm
2660 N a 1000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
382,5 mm
|
Diametro collare di centraggio
|
130 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
11 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
26 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,5 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|