|
|
|
BVS1000I-GR
Easy-UPS BVS 1000VA, AVR, prese Schuko
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Topologia
|
Line interactive
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Reset
|
Reset automatico
|
Gamma prodotto
|
Easy UPS 1Ph BVS Series
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di installazione
|
All'interno
|
Surge Energy
|
156 J
|
Tipo di segnale
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Tipo dispositivo di protezione
|
Surge protection device (SPD)
Interruttore modulare
Fuse
|
Tensione di ingresso
|
230 V CA
|
Tensione di uscita
|
230 V
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Tempo di trasferimento
|
6 ms standard: 10 ms max.
|
Frequenza di rete
|
45...65 Hz
|
Gamma alimentazione
|
1000 VA
600 W
|
Collegamento elettrico
|
Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P
Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
|
Segnalazione locale
|
Allarme, distinctive per basso livello batteria
Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico
LED per stato batteria
|
Numero di batterie
|
1
|
Tempo di ricarica
|
8 H
|
Tensione batteria
|
12 V
|
Capacità batteria
|
9,0 Ah
|
Durata batteria
|
5 anni
|
Peso prodotto
|
5,7 kg
|
Altezza
|
92,5 mm
|
Larghezza
|
160,5 mm
|
Profondità
|
305 mm
|
Ambiente
Umidità relativa
|
0…90 %, senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...6561 ft
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Caratteristiche fisiche
Installazione
|
Parete
Pavimento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,702 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
23,458 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
32
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
199,664 kg
|
SCC14
|
10731304338403
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|